< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Zespół napędu bezpośredniego, układ hydrauliczny o standardowym przepływie — obejmuje zespół napędowy, zespół montażowy, zespół przewodów.

Jednostki:
Moment obrotowy wałka napędowego przy maks. ciśnieniu 1700.0 lb ft (funt razy stopa) 2304.0 Nm Less
Sposób napędu Silnik gerotorowy — napęd bezpośredni Silnik gerotorowy — napęd bezpośredni Less
Konstrukcja wspornika montażowego Ładowarka o sterowaniu burtowym, kompaktowa ładowarka kołowa Ładowarka o sterowaniu burtowym, kompaktowa ładowarka kołowa Less
Maksymalny przepływ hydrauliczny 21.1 gal/min 80.0 l/min Less
Maksymalne ciśnienie hydrauliczne 3336.0 psi 230.0 bar Less
Szerokość całkowita ze wspornikiem 45.0 cale 1152.0 mm Less
Długość całkowita ze wspornikiem 23.0 cale 593.0 mm Less
Wysokość całkowita układu napędowego 40.0 cale 1020.0 mm Less
Średnica obudowy 10.0 cale 252.0 mm Less
Zakres kąta obrotu 102.0 stopnie 102.0 stopnie Less
Masa zespołu napędowego z przewodami hydraulicznymi, bez wierteł 185.0 funty 84.0 kg Less
Masa ramy montażowej z łącznikiem kabłąkowym 192.0 funty 87.0 kg Less
Masa całkowita bez wierteł 377.0 funty 171.0 kg Less
Efektywna pojemność skokowa 38.39 cale3 629.1 cm3 Less
Sześciokątny wałek wyjściowy 2.0 cale 51.0 mm Less
Prędkość obrotowa wiertła (wałka napędowego) przy maks. przepływie 127.0 OBR/MIN 127.0 OBR/MIN Less
Mocowanie wiertła świdra Śruby/nakrętki krzyżowe Śruby/nakrętki krzyżowe Less
Maksymalna średnica wiertła 30.0 cale 762.0 mm Less