< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Wyposażenie: zespół napędowy z przekładnią planetarną, przewody hydrauliczne z szybkozłączami, wspornik montażowy, osprzęt i dwucalowy sześciokątny wałek wyjściowy.

Jednostki:
Moment obrotowy wałka napędowego przy maks. ciśnieniu 3040.0 lb ft (funt razy stopa) 4120.0 Nm Less
Sposób napędu Silnik gerotorowy — pojedyncza planetarna przekładnia redukcyjna Silnik gerotorowy — pojedyncza planetarna przekładnia redukcyjna Less
Konstrukcja wspornika montażowego Minikoparka hydrauliczna Minikoparka hydrauliczna Less
Maksymalny przepływ hydrauliczny 21.0 gal/min 80.0 l/min Less
Maksymalne ciśnienie hydrauliczne 3336.0 psi 230.0 bar Less
Szerokość całkowita ze wspornikiem 10.6 cale 270.0 mm Less
Wysokość całkowita układu napędowego 32.5 cale 825.0 mm Less
Średnica obudowy 10.0 cale 252.0 mm Less
Zakres kąta obrotu 72.0 stopnie 72.0 stopnie Less
Masa zespołu napędowego z przewodami hydraulicznymi, bez wierteł 174.0 funty 79.0 kg Less
Masa całkowita bez wierteł 207.0 funty 94.0 kg Less
Sześciokątny wałek wyjściowy 2.0 cale 51.0 mm Less
Prędkość obrotowa wiertła (wałka napędowego) przy maks. przepływie 71.0 OBR/MIN 71.0 OBR/MIN Less
Mocowanie wiertła świdra Śruby/nakrętki krzyżowe Śruby/nakrętki krzyżowe Less