< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Zespół napędowy z przekładnią planetarną, układ hydrauliczny o standardowym przepływie — obejmuje zespół napędowy, zespół montażowy, zespół przewodów.

Jednostki:
Moment obrotowy wałka napędowego przy maks. ciśnieniu 3040.0 lb ft (funt razy stopa) 4122.0 Nm Less
Sposób napędu Silnik gerotorowy — pojedyncza planetarna przekładnia redukcyjna Silnik gerotorowy — pojedyncza planetarna przekładnia redukcyjna Less
Konstrukcja wspornika montażowego Ładowarka o sterowaniu burtowym, kompaktowa ładowarka kołowa Ładowarka o sterowaniu burtowym, kompaktowa ładowarka kołowa Less
Maksymalny przepływ hydrauliczny 21.1 gal/min 80.0 l/min Less
Maksymalne ciśnienie hydrauliczne 3336.0 psi 230.0 bar Less
Szerokość całkowita ze wspornikiem 45.0 cale 1152.0 mm Less
Długość całkowita ze wspornikiem 23.0 cale 593.0 mm Less
Wysokość całkowita układu napędowego 37.0 cale 940.0 mm Less
Średnica obudowy 10.0 cale 252.0 mm Less
Zakres kąta obrotu 102.0 stopnie 102.0 stopnie Less
Masa zespołu napędowego z przewodami hydraulicznymi, bez wierteł 174.0 funty 79.0 kg Less
Masa ramy montażowej z łącznikiem kabłąkowym 192.0 funty 87.0 kg Less
Masa całkowita bez wierteł 366.0 funty 166.0 kg Less
Efektywna pojemność skokowa 15.26 cale3 250.0 cm3 Less
Sześciokątny wałek wyjściowy 2.0 cale 51.0 mm Less
Prędkość obrotowa wiertła (wałka napędowego) przy maks. przepływie 71.0 OBR/MIN 71.0 OBR/MIN Less
Mocowanie wiertła świdra Śruby/nakrętki krzyżowe Śruby/nakrętki krzyżowe Less
Maksymalna średnica wiertła 36.0 cale 914.0 mm Less