< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Wyposażona jest w PODWÓJNĄ PLANETARNĄ przekładnię redukcyjną (34:1), przewody hydrauliczne z szybkozłączami, wspornik montażowy, osprzęt i 51-milimetrowy wałek wyjściowy.

Jednostki:
Moment obrotowy wałka napędowego przy maks. ciśnieniu 5040.0 lb ft (funt razy stopa) 6830.0 Nm Less
Sposób napędu Silnik gerotorowy — podwójna planetarna przekładnia redukcyjna Silnik gerotorowy — podwójna planetarna przekładnia redukcyjna Less
Konstrukcja wspornika montażowego Minikoparka hydrauliczna Minikoparka hydrauliczna Less
Maksymalny przepływ hydrauliczny 34.3 gal/min 130.0 l/min Less
Maksymalne ciśnienie hydrauliczne 4206.0 psi 290.0 bar Less
Szerokość całkowita ze wspornikiem 45.0 cale 1152.0 mm Less
Wysokość całkowita układu napędowego 39.0 cale 978.0 mm Less
Średnica obudowy 10.0 cale 252.0 mm Less
Zakres kąta obrotu 60.0 stopnie 60.0 stopnie Less
Masa zespołu napędowego z przewodami hydraulicznymi, bez wierteł 225.0 funty 102.0 kg Less
Masa całkowita bez wierteł 237.0 funty 107.5 kg Less
Sześciokątny wałek wyjściowy 2.0 cale 51.0 mm Less
Prędkość obrotowa wiertła (wałka napędowego) przy maks. przepływie 87.0 OBR/MIN 87.0 OBR/MIN Less
Mocowanie wiertła świdra Śruby/nakrętki krzyżowe Śruby/nakrętki krzyżowe Less