< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Zespół napędowy z przekładnią planetarną — obejmuje zespół napędowy, zespół montażowy, zespół przewodów. Zgodny ze złączem z uchwytem sworzniowym.

Jednostki:
Moment obrotowy wałka napędowego przy maks. ciśnieniu 5034.0 lb ft (funt razy stopa) 6826.0 Nm Less
Sposób napędu Silnik przekładniowy — podwójna planetarna przekładnia redukcyjna Silnik przekładniowy — podwójna planetarna przekładnia redukcyjna Less
Konstrukcja wspornika montażowego Ładowarka ze sterowaniem burtowym, kompaktowa ładowarka kołowa Ładowarka ze sterowaniem burtowym, kompaktowa ładowarka kołowa Less
Maksymalny przepływ hydrauliczny 34.3 gal/min 130.0 l/min Less
Maksymalne ciśnienie hydrauliczne 4206.0 psi 290.0 bar Less
Szerokość całkowita ze wspornikiem 45.0 cale 1152.0 mm Less
Długość całkowita ze wspornikiem 24.0 cale 599.0 mm Less
Wysokość całkowita układu napędowego 39.0 cale 978.0 mm Less
Średnica obudowy 10.0 cale 252.0 mm Less
Zakres kąta obrotu 102.0 stopnie 102.0 stopnie Less
Masa zespołu napędowego z przewodami hydraulicznymi, bez wierteł 201.0 funty 91.0 kg Less
Masa ramy montażowej z łącznikiem kabłąkowym 201.0 funty 91.0 kg Less
Masa całkowita bez wierteł 401.0 funty 182.0 kg Less
Efektywna pojemność skokowa 2.67 cale3 43.77 cm3 Less
Sześciokątny wałek wyjściowy 2.0 cale 51.0 mm Less
Prędkość obrotowa wiertła (wałka napędowego) przy maks. przepływie 81.0 OBR/MIN 81.0 OBR/MIN Less
Mocowanie wiertła świdra Śruby/nakrętki krzyżowe Śruby/nakrętki krzyżowe Less