Widły do bel z pojedynczym zębem 1245 mm (49 cali)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Doskonałe do okrągłych i kwadratowych bel siana oraz innych zastosowań rolniczych.

Wysokość całkowita

Jednostki:
Wysokość całkowita 22.0 cale 570.0 mm Less

Głębokość całkowita

Głębokość całkowita 57.0 cale 1443.0 mm Less

Masa

Masa 158.0 funty 72.0 kg Less

Szerokość całkowita

Szerokość całkowita 51.0 cale 1407.0 mm Less

Pojemność

Pojemność 2000.0 funty 909.0 kg Less