Widły do bel z pojedynczym zębem 990 mm (39 cali)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Doskonałe do okrągłych i kwadratowych bel siana oraz innych zastosowań rolniczych.

Wysokość całkowita

Jednostki:
Wysokość całkowita 22.0 cale 570.0 mm Less

Głębokość całkowita

Głębokość całkowita 47.0 cale 1186.0 mm Less

Masa

Masa 154.0 funty 70.0 kg Less

Szerokość całkowita

Szerokość całkowita 51.0 cale 1285.0 mm Less

Pojemność

Pojemność 2000.0 funty 909.0 kg Less