Widły do bel z dwoma zębami 990 mm (39 cali)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Doskonałe do okrągłych i kwadratowych bel siana oraz innych zastosowań rolniczych.

Wysokość całkowita

Jednostki:
Wysokość całkowita 52.0 cale 1315.0 mm Less

Głębokość całkowita

Głębokość całkowita 43.0 funty 1100.0 kg Less

Masa

Masa 260.0 funty 118.0 kg Less

Szerokość całkowita

Szerokość całkowita 55.0 cale 1407.0 mm Less

Pojemność

Pojemność 3000.0 funty 1364.0 kg Less