2134 mm (84 in)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Lemiesz kątowy z przewodami hydraulicznymi, szybkozłączami, wspornikiem montażowym i osprzętem. Wymaga układu hydraulicznego o standardowym przepływie.

Jednostki:
Szerokość całkowita 84.0 cale 2134.0 mm Less
Szerokość robocza (po całkowitym odchyleniu) 78.0 cale 1949.0 mm Less
Maksymalny kąt ustawienia ostrza (w prawo lub w lewo od pozycji środkowej) 30.0 stopnie 30.0 stopnie Less
Wysokość osprzętu roboczego 24.0 cale 614.0 mm Less
Długość osprzętu roboczego 30.0 cale 753.0 mm Less
Masa 730.0 funty 331.0 kg Less
Grubość krawędzi tnącej 0.63 cale 16.0 mm Less