2342 mm (92 in)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Jednostki:
Szerokość całkowita 92.0 cale 2342.0 mm Less
Szerokość (po całkowitym odchyleniu) 81.0 cale 2049.0 mm Less
Maksymalny kąt ustawienia ostrza (w prawo lub w lewo od pozycji środkowej) 30.0 stopnie 30.0 stopnie Less
Wysokość lemiesza 24.0 cale 619.0 mm Less
Wysokość osprzętu roboczego 29.0 cale 737.0 mm Less
Długość osprzętu roboczego 40.0 cale 1028.0 mm Less
Masa 1164.0 funty 528.0 kg Less
Przechył 10.0 stopnie 10.0 stopnie Less
Grubość krawędzi tnącej 0.63 cale 16.0 mm Less