< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Hydrauliczne i ręczne zamiatarki nastawne korzystają z funkcji rozściełania, która powoduje, że luźne odpady są przesuwane do przodu i na boki zamiatanej powierzchni.

Szerokość w pozycji zamiatania

Jednostki:
Szerokość w pozycji zamiatania 83.0 cale 2119.0 mm Less

Szerokość zamiatania pod kątem

Szerokość zamiatania pod kątem 73.0 cale 1849.0 mm Less

Kąt nachylenia szczotki

Kąt nachylenia szczotki 30.0 ° 30.0 ° Less

Średnica szczotki

Średnica szczotki 32.0 cale 815.0 mm Less

Zakres przepływu hydraulicznego — gal amer./min (l/min)

Zakres przepływu hydraulicznego — gal amer./min (l/min) 11-23 (42-86) 11-23 (42-86) Less

Zakres ciśnienia hydraulicznego — psi (bar)

Zakres ciśnienia hydraulicznego — psi (bar) 2100-3400 (145-235) 2100-3400 (145-235) Less

Ogólna szerokość w pozycji wyprostowanej

Ogólna szerokość w pozycji wyprostowanej 104.0 cale 2637.0 mm Less

Ogólna szerokość po ustawieniu pod kątem

Ogólna szerokość po ustawieniu pod kątem 99.0 cale 2508.0 mm Less

Wysokość

Wysokość 36.0 cale 918.0 mm Less

Długość

Długość 69.0 cale 1741.0 mm Less