< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Zamiatarki zbierające zbierają i gromadzą odpady w zintegrowanym pojemniku, który można łatwo opróżnić.

Jednostki:
Szerokość zamiatania 60.0 cale 1524.0 mm Less
Szerokość całkowita 78.0 cale 1990.0 mm Less
Średnica szczotki 26.0 cale 660.0 mm Less
Wysokość 34.0 cale 872.0 mm Less
Masa zespołu 1160.0 funty 526.0 kg Less
Zakres przepływu hydraulicznego — gal amer./min (l/min) 11-23 (42-86) 11-23 (42-86) Less
Zakres ciśnienia hydraulicznego — psi (bar) 2100-3400 (145-235) 2100-3400 (145-235) Less