< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Zamiatarki zbierające zbierają i gromadzą odpady w zintegrowanym pojemniku, który można łatwo opróżnić.

Jednostki:
Szerokość zamiatania 72.0 cale 1829.0 mm Less
Średnica szczotki 26.0 cale 660.0 mm Less
Wysokość 34.0 cale 872.0 mm Less
Masa zespołu 1258.0 funty 570.0 kg Less
Zakres przepływu hydraulicznego — gal amer./min (l/min) 11-23 (42-86) 11-23 (42-86) Less
Zakres ciśnienia hydraulicznego — psi (bar) 2100-3400 (145-235) 2100-3400 (145-235) Less

Szerokość całkowita

Szerokość całkowita 90.0 cale 2295.0 mm Less