< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Jednostki:
Szerokość całkowita 71.0 cale 1810.0 mm Less
Szerokość zamiatania 59.0 cale 1510.0 mm Less
Wysokość 31.0 cale 793.0 mm Less
Długość 59.0 cale 1490.0 mm Less
Masa zespołu 930.0 funty 422.0 kg Less
Pojemność skokowa silnika (na obrót) 24.0 cale3 393.0 cm3 Less
Wymagany przepływ hydrauliczny 60–86 l/min (16–23 gal/min) 60–86 l/min (16–23 gal/min) Less
Optymalne ciśnienie hydrauliczne 3340.0 psi 230.0 bar Less
Prędkość obrotowa szczotki (wału napędowego) przy maks. przepływie 211.0 OBR/MIN 211.0 OBR/MIN Less
Pojemność zasobnika 14.9 stopy3 0.42 m3 Less
Średnica szczotki 26.0 cale 660.0 mm Less