< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Jednostki:
Szerokość całkowita 68.0 cale 1727.0 mm Less
Długość całkowita 79.0 cale 2007.0 mm Less
Wysokość całkowita 21.0 cale 533.0 mm Less
Szerokość cięcia 66.0 cale 1676.0 mm Less
Masa urządzenia 1050.0 funty 476.0 kg Less
Wymagany przepływ hydrauliczny w l/min (gal/min) 57–80 (15–21) 57–80 (15–21) Less
Optymalne ciśnienie hydrauliczne w barach (psi) 3340.0 psi 230.0 bar Less
Prędkość końcówki (zależna od przepływu) w stopach/min 10,270 - 14,420 10,270 - 14,420 Less