< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Jednostki:
Szerokość całkowita 74.0 cale 1880.0 mm Less
Długość całkowita 85.0 cale 2159.0 mm Less
Wysokość całkowita 20.0 cale 518.0 mm Less
Szerokość cięcia 72.0 cale 1829.0 mm Less
Masa urządzenia 1100.0 funty 499.0 kg Less
Wymagany przepływ hydrauliczny w l/min (gal/min) 57–80 (15–21) 57–80 (15–21) Less
Optymalne ciśnienie hydrauliczne w barach (psi) 3340.0 psi 230.0 bar Less
Prędkość końcówki (zależna od przepływu) w stopach/min 11,210 - 15,730 11,210 - 15,730 Less