< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Jednostki:
Szerokość całkowita 80.0 cale 2032.0 mm Less
Długość całkowita 91.0 cale 2311.0 mm Less
Wysokość całkowita 21.0 cale 531.0 mm Less
Szerokość cięcia 78.0 cale 1981.0 mm Less
Masa urządzenia 1180.0 funty 535.0 kg Less
Wymagany przepływ hydrauliczny w l/min (gal/min) 76–130 (20–34) 76–130 (20–34) Less
Optymalne ciśnienie hydrauliczne w barach (psi) 4065.0 psi 280.0 bar Less
Prędkość końcówki (zależna od przepływu) w stopach/min 13 700–19 790 13 700–19 790 Less