< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Jednostki:
Szerokość 81.0 cale 2080.0 mm Less
Masa 1295.0 funty 587.0 kg Less
Wysokość (z zamkniętym chwytakiem) 41.0 cale 1038.0 mm Less
Grubość krawędzi podstawy 0.8 cale 20.0 mm Less
Grubość krawędzi tnącej 0.63 cale 16.0 mm Less
Osprzęt do prac ziemnych Przykręcane Przykręcane Less
Rozwarcie szczęki 60.0 cale 1522.0 mm Less
Długość 40.0 cale 1028.0 mm Less