< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Jednostki:
Szerokość 18.0 cale 457.0 mm Less
Pojemność do burty tylnej 3.7 stopy3 0.1 m3 Less
Pojemność nasypowa 4.4 stopy3 0.12 m3 Less
Masa łyżki 220.0 funty 100.0 kg Less
Promień zrzutu z zębami 35.0 cale 880.0 mm Less
Kąt zagięcia ściany bocznej 2.0 stopnie 2.0 stopnie Less
Grubość krawędzi podstawy 0.8 cale 20.0 mm Less