1200 mm (47 cali)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Jednostki:
Szerokość 47.0 cale 1200.0 mm Less
Pojemność nasypowa 5.9 stopy3 0.17 m3 Less
Masa łyżki 356.0 funty 162.0 kg Less
Pojemność zgarniająca 4.34 stopy3 0.12 m3 Less
Promień zrzutu z krawędzią podstawy 21.0 cale 546.0 mm Less
Grubość krawędzi podstawy 0.63 cale 16.0 mm Less