1600 mm (63 cale)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Jednostki:
Szerokość 63.0 cale 1600.0 mm Less
Pojemność nasypowa 9.89 stopy3 0.28 m3 Less
Masa łyżki 550.0 funty 250.0 kg Less
Pojemność zgarniająca 7.06 stopy3 0.2 m3 Less
Promień zrzutu z krawędzią podstawy 23.0 cale 586.0 mm Less
Grubość krawędzi podstawy 0.8 cale 20.0 mm Less