3,6 m³ (4,75 jarda³)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Jednostki:
Pojemność – adaptery 4.75 jardy3 3.6 m3 Less
Szerokość 128.0 cale 3251.0 mm Less
Zawieszenie łyżki Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe Less
Typ osprzętu GET K90 K90 Less
Liczba elementów GET 8 8 Less
Masa 5436.0 funty 2425.0 kg Less