10,7 m³ (14 jardów³)

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Jednostki:
Pojemność – adaptery 14.0 jardy3 10.7 m3 Less
Szerokość 200.0 cale 5068.0 mm Less
Zawieszenie łyżki Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe Less
Typ osprzętu GET K170 K170 Less
Liczba elementów GET 8 8 Less
Masa 25485.0 funty 11560.0 kg Less