6,4 m³ (8,3 jarda³) – seria o zwiększonej wydajności

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Jednostki:
Pojemność – adaptery 8.3 jardy3 6.4 m3 Less
Szerokość 161.0 cale 4080.0 mm Less
Zawieszenie łyżki Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe Less
Typ osprzętu GET K130 K130 Less
Liczba elementów GET 8 8 Less
Masa 13966.0 funty 6348.0 kg Less