< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Jednostki:
Szerokość 78.0 cale 1981.0 mm Less
Wysokość (z zamkniętym chwytakiem) 32.0 cale 813.0 mm Less
Rozwarcie szczęki 40.0 cale 1016.0 mm Less
Długość 37.0 cale 940.0 mm Less
Masa 1056.0 funty 479.0 kg Less
Grubość ściany bocznej 0.4 cale 10.0 mm Less
Grubość krawędzi podstawy 0.75 cale 19.0 mm Less
Grubość krawędzi tnącej 0.63 cale 16.0 mm Less