< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Jednostki:
Szerokość 84.0 cale 2134.0 mm Less
Znamionowa objętość łyżki 1.1 jardy3 0.83 m3 Less
Znamionowa objętość łyżki 29.7 stopy3 0.83 m3 Less
Masa 653.0 funty 296.0 kg Less
Grubość krawędzi podstawy 0.75 cale 19.0 mm Less
Grubość krawędzi tnącej 0.63 cale 16.0 mm Less