< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Jednostki:
Szerokość 96.0 cale 2438.0 mm Less
Znamionowa objętość łyżki 1.22 jardy3 0.93 m3 Less
Znamionowa objętość łyżki 32.8 stopy3 0.93 m3 Less
Masa 717.0 funty 325.0 kg Less
Grubość krawędzi podstawy 0.75 cale 19.0 mm Less
Grubość krawędzi tnącej 0.63 cale 16.0 mm Less