Frezarki do nawierzchni Frezarki do nawierzchni

Frezarki do nawierzchni sygnowane marką Cat®, współpracujące z produkowanymi przez firmę Caterpillar ładowarkami o sterowaniu burtowym, są przeznaczone do wykonywania niewielkich prac nawierzchniowych w dzielnicach mieszkaniowych i w zastosowaniach komercyjnych. Frezarki do nawierzchni są używane przede wszystkim do ekonomicznego przywracania właściwej klasy lub odpowiedniego poziomu powierzchni asfaltowych i betonowych. Frezarki do nawierzchni nadają się idealnie do frezowania wybojów lub wad w wylanych nawierzchniach przed wymianą nawierzchni drogi, usuwania popękanej lub uszkodzonej nawierzchni, usuwania linii rozdzielających pasy ruchu oraz do prac wykonywanych w miejscach, w których dopuszczalne obciążenie ogranicza używanie innych urządzeń do wyrównywania nawierzchni.

Frezarki do nawierzchni
Frezarka do nawierzchni

Powiązane produkty



Built For It

Kiedy decydujesz się na markę Cat®, dobrze inwestujesz swoje pieniądze — wybierasz trwałe i niezawodne maszyny oraz stabilną, długookresową współpracę.