< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Wysokoobrotowy bęben i stożkowe frezy szybko usuwają asfalt i beton przed ponownym położeniem nawierzchni.

Jednostki:
Maksymalna szerokość bębna 18.0 cale 450.0 mm Less
Frezy stożkowe (na szerokość bębna) 48 48 Less
Masa zespołu 1500.0 funty 680.0 kg Less
Rodzaj standardowego frezu Asfalt/beton Asfalt/beton Less
Zakres przepływu hydraulicznego 80–160 l/min (21–42 gal/min) 80–160 l/min (21–42 gal/min) Less
Zakres ciśnienia hydraulicznego 160–240 barów (2320–3480 psi) 160–240 barów (2320–3480 psi) Less
Maksymalna głębokość frezowania 5.0 cale 125.0 mm Less
Szerokość całkowita 32.5 cale 828.0 mm Less
Wysokość całkowita 40.5 cale 1030.0 mm Less
Długość całkowita 37.5 cale 950.0 mm Less