< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Jednostki:
Maksymalna szerokość bębna 18.0 cale 450.0 mm Less
Frezy stożkowe (na szerokość bębna) 48 48 Less
Masa zespołu 1606.0 funty 730.0 kg Less
Zakres kąta przechyłu +/- 8.5 stopnie 8.5 stopnie Less
Moment obrotowy bębna przy maks. ciśnieniu 1510.0 funty-stopy 2047.0 Nm Less
Rodzaj standardowego frezu Uniwersalna Uniwersalna Less
Prędkość bębna przy maks. przepływie 205.0 OBR/MIN 142.0 OBR/MIN Less
Zakres przepływu hydraulicznego 80–115 l/min (21–31 gal/min) 80–115 l/min (21–31 gal/min) Less
Zakres ciśnienia hydraulicznego 230 bar (3330 psi) 230 bar (3330 psi) Less
Maksymalna głębokość frezowania 6.0 cale 150.0 mm Less
Szerokość całkowita 68.0 cale 1730.0 mm Less
Wysokość całkowita 43.0 cale 1080.0 mm Less
Długość całkowita 47.0 cale 1184.0 mm Less
Przesuw boczny 27.0 cale 650.0 mm Less