< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Jednostki:
Maksymalna szerokość bębna 14.0 cale 350.0 mm Less
Frezy stożkowe (na szerokość bębna) 42 42 Less
Masa zespołu 1474.0 funty 670.0 kg Less
Zakres kąta przechyłu +/- 8.5 stopnie 8.5 stopnie Less
Moment obrotowy bębna przy maks. ciśnieniu 996.0 funty-stopy 1350.0 Nm Less
Rodzaj standardowego frezu Uniwersalna Uniwersalna Less
Prędkość bębna przy maks. przepływie 200.0 OBR/MIN 150.0 OBR/MIN Less
Zakres przepływu hydraulicznego 60–80 l/min (16–21 gal/min) 60–80 l/min (16–21 gal/min) Less
Zakres ciśnienia hydraulicznego 230 bar (3330 psi) 230 bar (3330 psi) Less
Maksymalna głębokość frezowania 6.0 cale 150.0 mm Less
Optional Drum - widths/depths 400/150 mm (16/6 cali) 400/150 mm (16/6 cali) Less
Szerokość całkowita 68.0 cale 1730.0 mm Less
Wysokość całkowita 37.0 cale 950.0 mm Less
Długość całkowita 44.0 cale 1120.0 mm Less
Przesuw boczny 26.0 cale 650.0 mm Less