< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Jednostki:
Maksymalna szerokość bębna 24.0 cale 600.0 mm Less
Frezy stożkowe (na szerokość bębna) 60 60 Less
Masa zespołu 2061.0 funty 935.0 kg Less
Zakres kąta przechyłu +/- 8.0 stopnie 8.0 stopnie Less
Moment obrotowy bębna przy maks. ciśnieniu 2558.0 funty-stopy 3470.0 Nm Less
Rodzaj standardowego frezu Uniwersalna Uniwersalna Less
Prędkość bębna przy maks. przepływie 160.0 OBR/MIN 160.0 OBR/MIN Less
Zakres przepływu hydraulicznego 100–125 l/min (26–33 gal/min) 100–125 l/min (26–33 gal/min) Less
Zakres ciśnienia hydraulicznego 230–280 bar (3330–4000 psi) 230–280 bar (3330–4000 psi) Less
Maksymalna głębokość frezowania 7.0 cale 170.0 mm Less
Szerokość całkowita 73.0 cale 1858.0 mm Less
Wysokość całkowita 43.0 cale 1100.0 mm Less
Długość całkowita 49.0 cale 1240.0 mm Less
Przesuw boczny 30.0 cale 750.0 mm Less