< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Jednostki:
Maksymalna szerokość bębna 39.0 cale 1000.0 mm Less
Frezy stożkowe (na szerokość bębna) 78 78 Less
Masa zespołu 2310.0 funty 1050.0 kg Less
Zakres kąta przechyłu +/- 6.5 stopnie 6.5 stopnie Less
Moment obrotowy bębna przy maks. ciśnieniu 2558.0 funty-stopy 3470.0 Nm Less
Rodzaj standardowego frezu Uniwersalna Uniwersalna Less
Prędkość bębna przy maks. przepływie 166.0 OBR/MIN 166.0 OBR/MIN Less
Zakres przepływu hydraulicznego 125 l/min (33 gal/min) 125 l/min (33 gal/min) Less
Zakres ciśnienia hydraulicznego 280 bar (4000 psi) 280 bar (4000 psi) Less
Maksymalna głębokość frezowania 5.0 cale 130.0 mm Less
Szerokość całkowita 73.0 cale 1858.0 mm Less
Wysokość całkowita 38.0 cale 965.0 mm Less
Długość całkowita 45.0 cale 1140.0 mm Less
Przesuw boczny 26.0 cale 650.0 mm Less