< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Jednostki:
Maksymalna szerokość bębna 30.0 cale 750.0 mm Less
Frezy stożkowe (na szerokość bębna) 60 60 Less
Masa zespołu 2315.0 funty 1050.0 kg Less
Zakres kąta przechyłu +/- 6.5 stopnie 6.5 stopnie Less
Moment obrotowy bębna przy maks. ciśnieniu 2746.0 funty-stopy 3724.0 Nm Less
Rodzaj standardowego frezu Do twardych nawierzchni asfaltowych Do twardych nawierzchni asfaltowych Less
Prędkość bębna przy maks. przepływie 143.0 OBR/MIN 143.0 OBR/MIN Less
Zakres przepływu hydraulicznego 150 l/min (40 gal/min) 150 l/min (40 gal/min) Less
Zakres ciśnienia hydraulicznego 280 bar (4000 psi) 280 bar (4000 psi) Less
Maksymalna głębokość frezowania 7.0 cale 170.0 mm Less
Szerokość całkowita 73.0 cale 1858.0 mm Less
Wysokość całkowita 43.0 cale 1100.0 mm Less
Długość całkowita 50.0 cale 1270.0 mm Less
Przesuw boczny 26.0 cale 650.0 mm Less