< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Jednostki:
Maksymalna szerokość bębna 47.0 cale 1200.0 mm Less
Frezy stożkowe (na szerokość bębna) 90 90 Less
Masa zespołu 2580.0 funty 1170.0 kg Less
Zakres kąta przechyłu +/- 6.5 stopnie 6.5 stopnie Less
Moment obrotowy bębna przy maks. ciśnieniu 3030.0 funty-stopy 4108.0 Nm Less
Rodzaj standardowego frezu Do twardych nawierzchni asfaltowych Do twardych nawierzchni asfaltowych Less
Prędkość bębna przy maks. przepływie 161.0 OBR/MIN 161.0 OBR/MIN Less
Zakres przepływu hydraulicznego 150 l/min (40 gal/min) 150 l/min (40 gal/min) Less
Zakres ciśnienia hydraulicznego 280 bar (4000 psi) 280 bar (4000 psi) Less
Maksymalna głębokość frezowania 5.0 cale 130.0 mm Less
Szerokość całkowita 73.0 cale 1858.0 mm Less
Wysokość całkowita 38.0 cale 965.0 mm Less
Długość całkowita 45.0 cale 1140.0 mm Less
Przesuw boczny 22.0 cale 550.0 mm Less