< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Zawiera napęd bezpośredni, przewody hydrauliczne z szybkozłączami, wspornik montażowy i osprzęt.

Jednostki:
Szerokość bębna 73.0 cale 1854.0 mm Less
Drum Frequency @ 57 L/min (15 gpm) 2946 impulsów na minutę 2946 impulsów na minutę Less
Dynamic Force 11903.0 funty 5399.0 kg Less
Drum Oscillation Tilt Range +/- 15.0 stopnie 15.0 stopnie Less
Masa zespołu 2138.0 funty 970.0 kg Less
Amplitude 0.043 cale 1.09 mm Less
Sposób napędu Silnik przekładniowy — napęd bezpośredni Silnik przekładniowy — napęd bezpośredni Less
Liczba silników 1 1 Less
Wielkość silnika 1.72 cale3 28.0 cm3 Less
Zakres przepływu hydraulicznego 60–86 l/min (16–23 gal/min) 60–86 l/min (16–23 gal/min) Less
Hyd Pressure 3340.0 psi 230.0 bar Less
Szerokość całkowita 80.0 cale 2032.0 mm Less
Wysokość 25.0 cale 634.0 mm Less
Długość 40.0 cale 1009.0 mm Less
Średnica bębna 25.0 cale 634.0 mm Less