< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Jednostki:
Siła impulsu 3650.0 funty 16.2 kN Less
Liczba cykli na minutę 2200–2500 2200–2500 Less
Szerokość płyty standardowej 12.0 cale 305.0 mm Less
Obszar zagęszczania 2.1 ft2 0.19 m2 Less
Nacisk płyty standardowej 12.76 psi 0.88 kPa Less
Długość płyty standardowej 24.0 cale 610.0 mm Less
Minimalny przepływ hydrauliczny 10.0 gal/min 38.0 L/min Less
Minimalne ciśnienie robocze 1600.0 psi 11030.0 kPa Less
Masa 474.0 funty 215.0 kg Less