< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Jednostki:
Siła impulsu 8928.0 funty 40.0 kN Less
Liczba cykli na minutę 2200–2500 2200–2500 Less
Szerokość płyty standardowej 23.0 cale 584.0 mm Less
Obszar zagęszczania 6.1 ft2 0.57 m2 Less
Nacisk płyty standardowej 10.16 psi 70.05 kPa Less
Długość płyty standardowej 38.0 cale 965.2 mm Less
Minimalny przepływ hydrauliczny 18.0 gal/min 68.0 L/min Less
Minimalne ciśnienie robocze 1800.0 psi 12411.0 kPa Less
Masa 884.0 funty 401.0 kg Less