< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Jednostki:
Siła impulsu 16508.0 funty 74.0 kN Less
Liczba cykli na minutę 2200–2500 2200–2500 Less
Szerokość płyty standardowej 29.0 cale 737.0 mm Less
Obszar zagęszczania 8.6 stopy2 0.8 m2 Less
Nacisk płyty standardowej 13.33 psi 91.91 kPa Less
Długość płyty standardowej 43.0 cale 109.0 mm Less
Minimalny przepływ hydrauliczny 28.0 gal/min 106.0 l/min Less
Minimalne ciśnienie robocze 2000.0 psi 13790.0 kPa Less
Masa 1765.0 funty 801.0 kg Less