< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Jednostki:
Siła impulsu 24669.0 funty 110.0 kN Less
Liczba cykli na minutę 2200–2500 2200–2500 Less
Szerokość płyty standardowej 34.0 cale 864.0 mm Less
Obszar zagęszczania 11.1 ft2 1.03 m2 Less
Nacisk płyty standardowej 15.43 psi 106.39 kPa Less
Długość płyty standardowej 47.0 cale 1194.0 mm Less
Minimalny przepływ hydrauliczny 38.0 gal/min 144.0 L/min Less
Minimalne ciśnienie robocze 2000.0 psi 13790.0 kPa Less
Masa 2319.0 funty 1052.0 kg Less