< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Masa

Jednostki:
Masa 191.6 funty 86.9 kg Less

Szerokość

Szerokość 14.1 cale 358.6 mm Less

Długość

Długość 24.2 cale 614.8 mm Less

Wysokość całkowita

Wysokość całkowita 10.8 cale 275.5 mm Less

Sposób napędu

Sposób napędu Siłownik hydrauliczny Siłownik hydrauliczny Less

Złącze hydrauliczne ciśnienia

Złącze hydrauliczne ciśnienia 3626 psi / 250 bar 3626 psi / 250 bar Less