CW-40 Auto-Connect

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Złącze Auto-Connect firmy Cat całkowicie automatyzuje wymianę narzędzi, umożliwiając operatorom szybką, bezpieczną i wygodną wymianę osprzętu roboczego z wnętrza kabiny. Wymiana osprzętu trwa kilka sekund. Złącze Auto-Connect jest przeznaczone do użytku w koparkach Cat lub maszyn innych firm o masie od 15 do 25 ton.

Jednostki:
Masa 748.0 funty 340.0 kg Less
Szerokość 22.0 cale 550.0 mm Less
Obciążenie znamionowe, hak do podnoszenia 11.0 t 10.0 tn Less
Długość 19.0 cale 475.0 mm Less

Oszczędność czasu przy każdej zmianie osprzętu

System Auto-Connect automatycznie łączy do pięciu portów hydraulicznych (dwa wysokiego ciśnienia, dwa średniego ciśnienia i jeden spust opcjonalny), które należy zwykle podłączać i odłączać ręcznie. Skraca to czas wymiany hydraulicznego osprzętu roboczego z ok. pół godziny do zaledwie kilku sekund. Wyeliminowanie konieczności ingerencji ręcznej zapobiega również potencjalnym wyciekom oleju hydraulicznego. Ponadto pozwala to zapobiegać przerwaniu przewodów hydraulicznych i uniknąć nieplanowanych przestojów.

Wydajność na najwyższym poziomie

Złącze Auto-Connect zaprojektowano tak, aby zapewnić utrzymanie ciśnienia wstecznego na minimalnym poziomie. Ciśnienie wsteczne występuje, gdy olej hydrauliczny przepływa przez układ, powodując wzrost ciśnienia działającego w przeciwnym kierunku przez przewody i zawory. Dzięki zachowaniu niskiego ciśnienia rozwiązanie to zwiększy skuteczność osprzętu i obniży zużycie paliwa przez maszynę; będzie też miało szczególnie korzystny wpływ na pracę młotów, powodując, że częstotliwość uderzeń i ich wydajność będzie wyższa.

Odpowiednie narzędzie do pracy

Błyskawiczna wymiana osprzętu zachęci operatorów do tego, aby podczas pracy za każdym razem korzystali z odpowiednich narzędzi. Czas eksploatacji narzędzi jest dłuższy, co pozwala uzyskać wyższy zwrot z inwestycji przy mniejszej ilości maszyn potrzebnych do wykonania zadania i usprawnić pracę.

Szybki zwrot z inwestycji

Ponieważ operatorzy nie muszą już opuszczać niepotrzebnie kabiny, a koszty konwersji są minimalne, system Auto-Connect pozwala poczynić znaczące oszczędności. Przy regularnej wymianie osprzętu koszt złącza Auto-Connect zwróci się po kilku miesiącach.

Doskonały serwis

Operator zmienia osprzęt w ciągu sekund, a nie minut. Może szybciej wrócić do pracy i skrócić czas przestojów.