Układ zawieszenia osprzętu CB

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Złącze z uchwytem sworzniowym Cat dodaje wszechstronności średnim koparkom hydraulicznym, poszerzając funkcjonalność floty i zakres działalności. Dzięki możliwości zastosowania różnego rodzaju osprzętu Cat złącze to daje pewność podczas realizacji zadań.

Jednostki:
Masa 1025.0 funty 465.0 kg Less
Szerokość, interfejs maszyny 21.6 cale 550.0 mm Less
Maksymalne obciążenie robocze ucha do podnoszenia 15.0 tn 14.0 t Less
Szerokość, interfejs osprzętu 13.4 cale 340.0 mm Less

Pewność w miejscu pracy

Możesz mieć pewność, że osprzęt jest prawidłowo przyłączony i bezpieczny – przez cały czas pracy. Z fotela operatora dostępne są wskaźniki wizualne i dźwiękowe potwierdzające prawidłowe przyłączenie osprzętu. Elementy układu hydraulicznego, mechanizmy złącza osprzętu i siły kopania wspólnie dają pewność, że osprzęt jest zawsze prawidłowo podłączony. Złącze z uchwytem sworzniowym Cat spełnia lub wykracza poza stosowane normy w zakresie bezpieczeństwa, pozwalając na pracę w dowolnym miejscu na świecie: EN 474-1:2006 +A4:2014, ISO/DIS 13031.2:2014, Australian Standard AS4772-2008, WorkCover NSW Position Paper WC01158: „Supplying, installing and using semi-automatic quick hitches on excavators or backhoes”.

Ładowność i moc

Dzięki odpowiedniemu wyważeniu złącza można stosować łyżki o dużej ładowności. Jego rozmiar pozwala utrzymać dużą siłę odspajania i kopania.

Większe możliwości sprzętu

Prace przeładunkowe, ubijanie podłoża, kruszenie skał i o wiele więcej. Możliwość podjęcia się nowych zadań. Rozszerzenie zakresu działalności.

Wydajniejsza flota

Jedna koparka może korzystać z szerokiej gamy osprzętu innych koparek podobnej wielkości. Zarządzanie zasobami stało się nieco łatwiejsze.

Szybki powrót do pracy

Operator zmienia osprzęt w ciągu sekund, a nie minut. Może szybciej wrócić do pracy i skrócić czas przestojów.

Łatwość obsługi

Złącza z uchwytem sworzniowym Cat są łatwe w obsłudze, przyłączaniu i odłączaniu. Procedury robocze są proste i łatwe w opanowaniu. Jest to najłatwiejszy sposób na poprawę wydajności pracy niezależnie od miejsca jej wykonywania.