< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej

Informacje ogólne

Zestawy do usuwania gałęzi CTR 320 i 426 zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu najwyższej wydajności, niezawodności i trwałości podzespołów, co umożliwia szybką i efektywną pracę. Model 320 wyposażony w trzy noże oraz gardziel o średnicy 31 cali umożliwia obróbkę niewielkich i średnich pni z miękkiego drzewa oraz małych pni z twardego drzewa. Model 426 wyposażony w cztery noże oraz gardziel o średnicy 34 i 3/8 cala umożliwia obróbkę większych pni lub kilku pni jednocześnie. Po zapoznaniu się z opisanymi poniżej zaletami upewnisz się, że nie ma mocniejszych i lepiej skonstruowanych zestawów do usuwania gałęzi niż modele CTR.

Jednostki:
Ostrza ze stali stopowej 14.0 cale 35.56 cm Less
Układ automatycznego naprężania łańcucha Standardowo Standardowo Less
Zbiornik oleju belki i łańcucha 8.25 gal. 31.23 L Less
Smarowanie belki i łańcucha Automatyczny Automatyczny Less
Bezpośrednie koło napędowe piły, utwardzane powierzchniowo, 9 zębów 4.0 cale 10.16 cm Less
Wysokość ramy 99.7 cale 253.24 cm Less
Długość ramy 83.0 cale 210.82 cm Less
Szerokość ramy 86.15 cale 218.82 cm Less
Wysoki przepływ silnika napędowego piły od 340,7 do 416,4 l/min (od 90 do 110 gal/min) Opcja Opcja Less
Niski przepływ silnika napędowego piły od 151,4 do 208,2 l/min (od 40 do 55 gal/min) Opcja Opcja Less
Podstawa montażowa Łoże obrotowe H-D Łoże obrotowe H-D Less
Średnica sworznia podstawy montażowej 3.0 cale 7.62 mm Less
Średnica rolki końcowej 16.0 cale 40.64 cm Less
Szerokość rolki końcowej 21.0 cale 55.34 cm Less
Liczba noży 4 4 Less
Belka piły 11H marki Oregon® z rolkami 44.0 cale 111.76 cm Less
Łańcuch piły Oregon® Brand 11H Oregon® Brand 11H Less
Złącza napędowe łańcucha piły 66 66 Less
Podziałka łańcucha piły 0.75 cale 1.9 cm Less
Standardowy przepływ silnika napędowego piły od 208,2 do 340,7 l/min (od 55 do 90 gal/min) Standardowo Standardowo Less
Prześwit gardzieli 34.375 cale 87.31 cm Less
Masa całkowita (wraz ze skrzynką akumulatora) 7500.0 funty 3402.0 kg Less
Średnica łożyska podstawy obrotowej 22.0 cale 55.88 cm Less
Wymiary śrub montażowych łożyska podstawy obrotowej 0.75 cale 1.9 cm Less
Śruby montażowe łożyska podstawy obrotowej Klasa 8 Klasa 8 Less