GSH15B-H-4-600-N

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Jednostki:
Pojemność 0.75 jardy3 0.6 m3 Less
Masa 2679.0 funty 1215.0 kg Less
Maks. udźwig 8818.0 funty 4000.0 kg Less
Wysokość – z zamkniętymi z palcami 68.5 cale 1740.0 mm Less
Wysokość – z otwartymi palcami 54.53 cale 1385.0 mm Less
Średnica – z zamkniętymi palcami 60.63 cale 1540.0 mm Less
Średnica – z otwartymi palcami 95.08 cale 2415.0 mm Less
Odległość od podłoża – z otwartymi palcami 25.2 cale 640.0 mm Less
Średnica sworznia 2.76 cale 70.0 mm Less
Szerokość głowicy 4.49 cale 114.0 mm Less
Szerokość całkowita 71.26 cale 1810.0 mm Less
Maksymalne rozwarcie 83.5 cale 2121.0 mm Less