GSH15B-H-5-400-S

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Jednostki:
Pojemność 0.52 jardy3 0.4 m3 Less
Masa 3186.0 funty 1445.0 kg Less
Maks. udźwig 8818.0 funty 4000.0 kg Less
Wysokość – z zamkniętymi z palcami 65.75 cale 1670.0 mm Less
Wysokość – z otwartymi palcami 53.15 cale 1350.0 mm Less
Średnica – z zamkniętymi palcami 59.05 cale 1500.0 mm Less
Średnica – z otwartymi palcami 86.22 cale 2190.0 mm Less
Odległość od podłoża – z otwartymi palcami 23.62 cale 600.0 mm Less
Średnica sworznia 2.76 cale 70.0 mm Less
Szerokość głowicy 4.49 cale 114.0 mm Less
Szerokość całkowita 82.09 cale 2085.0 mm Less
Maksymalne rozwarcie 77.32 cale 1964.0 mm Less