GSH15B-H-5-500-C

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Jednostki:
Pojemność 0.65 jardy3 0.5 m3 Less
Masa 3395.0 funty 1540.0 kg Less
Maks. udźwig 8818.0 funty 4000.0 kg Less
Wysokość – z zamkniętymi z palcami 66.93 cale 1700.0 mm Less
Wysokość – z otwartymi palcami 53.94 cale 1370.0 mm Less
Średnica – z zamkniętymi palcami 59.05 cale 1500.0 mm Less
Średnica – z otwartymi palcami 88.58 cale 2250.0 mm Less
Odległość od podłoża – z otwartymi palcami 24.41 cale 620.0 mm Less
Średnica sworznia 2.76 cale 70.0 mm Less
Szerokość głowicy 4.49 cale 114.0 mm Less
Szerokość całkowita 84.45 cale 2145.0 mm Less
Maksymalne rozwarcie 80.08 cale 2034.0 mm Less