GSH15B-H-5-600-C

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Jednostki:
Pojemność 0.78 jardy3 0.6 m3 Less
Masa 3472.0 funty 1575.0 kg Less
Maks. udźwig 8818.0 funty 4000.0 kg Less
Wysokość – z zamkniętymi z palcami 69.29 cale 1760.0 mm Less
Wysokość – z otwartymi palcami 55.12 cale 1400.0 mm Less
Średnica – z zamkniętymi palcami 59.05 cale 1500.0 mm Less
Średnica – z otwartymi palcami 92.13 cale 2340.0 mm Less
Odległość od podłoża – z otwartymi palcami 25.59 cale 650.0 mm Less
Średnica sworznia 2.76 cale 70.0 mm Less
Szerokość głowicy 4.49 cale 114.0 mm Less
Szerokość całkowita 87.8 cale 2230.0 mm Less
Maksymalne rozwarcie 83.5 cale 2121.0 mm Less