GSH20B-H-4-600-N

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Jednostki:
Pojemność 0.75 jardy3 0.6 m3 Less
Masa 3472.0 funty 1575.0 kg Less
Maks. udźwig 17637.0 funty 8000.0 kg Less
Wysokość – z zamkniętymi z palcami 67.72 cale 1720.0 mm Less
Wysokość – z otwartymi palcami 56.69 cale 1440.0 mm Less
Średnica – z zamkniętymi palcami 68.31 cale 1735.0 mm Less
Średnica – z otwartymi palcami 94.09 cale 2390.0 mm Less
Odległość od podłoża – z otwartymi palcami 25.39 cale 645.0 mm Less
Średnica sworznia 3.15 cale 80.0 mm Less
Szerokość głowicy 5.91 cale 150.0 mm Less
Szerokość całkowita 70.87 cale 1800.0 mm Less
Maksymalne rozwarcie 81.26 cale 2064.0 mm Less