GSH20B-H-5-800-N

< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Jednostki:
Pojemność 1.05 jardy3 0.8 m3 Less
Masa 4233.0 funty 1920.0 kg Less
Maks. udźwig 17637.0 funty 8000.0 kg Less
Wysokość – z zamkniętymi z palcami 73.23 cale 1860.0 mm Less
Wysokość – z otwartymi palcami 59.45 cale 1510.0 mm Less
Średnica – z zamkniętymi palcami 68.31 cale 1735.0 mm Less
Średnica – z otwartymi palcami 102.17 cale 2595.0 mm Less
Odległość od podłoża – z otwartymi palcami 28.15 cale 715.0 mm Less
Średnica sworznia 3.15 cale 80.0 mm Less
Szerokość głowicy 5.91 cale 150.0 mm Less
Szerokość całkowita 94.29 cale 2395.0 mm Less
Maksymalne rozwarcie 90.75 cale 2305.0 mm Less